Eaton Moeller® series base della custodia FAK, nero
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series FAK Accessory Enclosure base
|
| Sigla catalogo |
229753
|
| EAN |
4015082297534
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
85 mm
|
| Altezza prodotto |
85 mm
|
| Larghezza prodotto |
35 mm
|
| Peso prodotto |
0.126 kg
|
| Certificazione/i |
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05 CSA-C22.2 No. 94-91 UL 508 UL File No.: E29184 CSA CSA Class No.: 3211-03 UL IEC/EN 60947-5 UL Category Control No.: NKCR CE |
| Codice modello |
FAK-IU
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Colore |
Nero
|
| Colore base |
Nero
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Grado di protezione |
NEMA 4x
IP altro |
| Categoria prodotto |
Accessori
|