Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

231224

Custodie in materiale isolante CI-K Eaton Moeller® series, AxLxP=240x160x125mm, + guida di montaggio, Tipo NA

Specifiche generali

Nome prodotto
Custodie in materiale isolante CI-K Eaton Moeller® series
Sigla catalogo
231224
EAN
4015082312244
Lunghezza/profondità del prodotto
125 mm
Altezza prodotto
240 mm
Larghezza prodotto
160 mm
Peso prodotto
0.723 kg
Certificazione/i
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
CE
CSA Class No.: 3211-07
UL File No.: E54120
CSA-C22.2 No. 94
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-3
UL Category Control No.: MITW2
UL 508
UL
Note catalogo
Con approvazione UL, CSA
Codice modello
CI-K4X-125-TS-NA

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Resistenza alla temperatura
-40 - 80 °C (guarnizione)
-40 °C - +120 °C (custodia)

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente.
10.2.6 Impatto meccanico
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
26 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Colore base
Nero (RAL 9005)
Grigio chiaro, Operatore (RAL 7035)
Materiale custodia
Plastica
Caratteristiche
Forma livellata completamente tonda con spigoli vivi
Dotato di:
barra DIN

Informazioni generali

Grado di protezione
NEMA 13
IP65
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
Modello
In custodia
Profondità supporto
93 mm
Categoria prodotto
Quadri base
Trattamento della superficie
Resistente alla corrosione
Tipo
Involucro base

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.