Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

231227
CI-K5X-160-TS-NA

Custodie in materiale isolante CI-K Eaton Moeller® series, AxLxP=280x200x160mm, + guida di montaggio, Tipo NA

Specifiche generali

Nome prodotto
Custodie in materiale isolante CI-K Eaton Moeller® series
Sigla catalogo
231227
EAN
4015082312275
Lunghezza/profondità del prodotto
160 mm
Altezza prodotto
280 mm
Larghezza prodotto
200 mm
Peso prodotto
1.129 kg
Certificazione/i
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 94
UL
CSA
UL Category Control No.: MITW2
CSA Class No.: 3211-07
UL 508
IEC/EN 60947-3
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E54120
CE
Note catalogo
Con approvazione UL, CSA
Codice modello
CI-K5X-160-TS-NA

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Resistenza alla temperatura
-40 - 80 °C (guarnizione)
-40 °C - +120 °C (custodia)

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente.
10.2.6 Impatto meccanico
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
41 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Colore base
Nero (RAL 9005)
Grigio chiaro, Operatore (RAL 7035)
Materiale custodia
Plastica
Caratteristiche
Forma livellata completamente tonda con spigoli vivi
Dotato di:
barra DIN

Informazioni generali

Grado di protezione
NEMA 1
IP65
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
Modello
In custodia
Profondità supporto
128 mm
Categoria prodotto
Quadri base
Trattamento della superficie
Resistente alla corrosione
Tipo
Involucro base

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.