Custodie in materiale isolante CI-K Eaton Moeller® series, AxLxP=160x100x100mm, + piastra di montaggio, Tipo NA
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series CI-K Insulated enclosure
|
| Sigla catalogo |
231228
|
| EAN |
4015082312282
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
100 mm
|
| Altezza prodotto |
180 mm
|
| Larghezza prodotto |
100 mm
|
| Peso prodotto |
0.45 kg
|
| Certificazione/i |
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94 CE UL IEC/EN 60947-3 UL File No.: E54120 UL Category Control No.: MITW2 CSA File No.: 012528 CSA Class No.: 3211-07 UL 508 CSA |
| Note catalogo |
Con approvazione UL, CSA
|
| Codice modello |
CI-K2X-100-M-NA
|
| Colore base |
Grigio chiaro, Operatore (RAL 7035)
Nero (RAL 9005) |
| Materiale custodia |
Termoplastico
|
| Dotato di: |
Piastra di montaggio
|
| Setti sfondabili |
4 setti sfondabili da ½ poll
|
| Grado di protezione |
IP65
NEMA 1 |
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP65
|
| Modello |
In custodia
|
| Profondità supporto |
79 mm
|
| Categoria prodotto |
Quadri base
|
| Trattamento della superficie |
Resistente alla corrosione
|
| Tipo |
Involucro base
|
| Resistenza alla temperatura |
-40 °C - +120 °C (custodia)
-40 - 80 °C (guarnizione) |
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
12.5 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
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
Si prega di richiedere informazioni
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente.
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
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
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni di montaggio (IL).
|