Custodie in materiale isolante CI-K Eaton Moeller® series, AxLxP=160x100x145mm, + piastra di montaggio, Tipo NA
| Nome prodotto |
Custodie in materiale isolante CI-K Eaton Moeller® series
|
| Sigla catalogo |
231229
|
| EAN |
4015082312299
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
145 mm
|
| Altezza prodotto |
180 mm
|
| Larghezza prodotto |
100 mm
|
| Peso prodotto |
0.553 kg
|
| Certificazione/i |
UL 508
CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 14-05 CE UL Category Control No.: MITW2 CSA Class No.: 3211-07 CSA-C22.2 No. 94 UL File No.: E54120 UL IEC/EN 60947-3 CSA |
| Note catalogo |
Con approvazione UL, CSA
|
| Codice modello |
CI-K2X-145-M-NA
|
| Resistenza alla temperatura |
-40 - 80 °C (guarnizione)
-40 °C - +120 °C (custodia) |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Si prega di richiedere informazioni
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente.
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
È responsabilità del quadrista.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
18.5 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Colore base |
Nero (RAL 9005)
Grigio chiaro, Operatore (RAL 7035) |
| Materiale custodia |
Plastica
|
| Dotato di: |
Piastra di montaggio
|
| Setti sfondabili |
4 setti sfondabili da ½ poll
|
| Grado di protezione |
NEMA 13
IP65 |
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP65
|
| Modello |
Montaggio a vista
|
| Profondità supporto |
124 mm
|
| Categoria prodotto |
Quadri base
|
| Trattamento della superficie |
Resistente alla corrosione
|
| Tipo |
Involucro base
|