Custodie in materiale isolante CI-K Eaton Moeller® series, AxLxP=222x120x160mm, + piastra di montaggio, Tipo NA
| Nome prodotto |
Custodie in materiale isolante CI-K Eaton Moeller® series
|
| Sigla catalogo |
231231
|
| EAN |
4015082312312
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
160 mm
|
| Altezza prodotto |
222 mm
|
| Larghezza prodotto |
120 mm
|
| Peso prodotto |
0.7 kg
|
| Certificazione/i |
CSA Class No.: 3211-07
UL 508 CSA UL File No.: E54120 CE UL Category Control No.: MITW2 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA-C22.2 No. 94 CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947-3 UL |
| Note catalogo |
Con approvazione UL, CSA
|
| Codice modello |
CI-K3X-160-M-NA
|
| Resistenza alla temperatura |
-40 - 80 °C (guarnizione)
-40 °C - +120 °C (custodia) |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Si prega di richiedere informazioni
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
25.5 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Colore base |
Nero (RAL 9005)
Grigio chiaro, Operatore (RAL 7035) |
| Materiale custodia |
Plastica
|
| Caratteristiche |
Forma livellata completamente tonda con spigoli vivi
|
| Dotato di: |
Piastra di montaggio
|
| Grado di protezione |
NEMA 12
IP65 Uso interno ed esterno |
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP65
|
| Modello |
In custodia
|
| Profondità supporto |
133 mm
|
| Categoria prodotto |
Quadri base
|
| Trattamento della superficie |
Resistente alla corrosione
|
| Tipo |
Involucro base
|