Custodie in materiale isolante CI-K Eaton Moeller® series, AxLxP=280x200x125mm, + piastra di montaggio, Tipo NA
| Nome prodotto |
Custodie in materiale isolante CI-K Eaton Moeller® series
|
| Sigla catalogo |
231234
|
| EAN |
4015082312343
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
125 mm
|
| Altezza prodotto |
280 mm
|
| Larghezza prodotto |
200 mm
|
| Peso prodotto |
1.403 kg
|
| Certificazione/i |
UL
CSA-C22.2 No. 14-05 CSA CSA-C22.2 No. 94 CSA File No.: 012528 UL File No.: E54120 UL Category Control No.: MITW2 CE UL 508 IEC/EN 60947-3 CSA Class No.: 3211-07 |
| Note catalogo |
Con approvazione UL, CSA
|
| Codice modello |
CI-K5X-125-M-NA
|
| Resistenza alla temperatura |
-40 °C - +120 °C (custodia)
-40 - 80 °C (guarnizione) |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Si prega di richiedere informazioni
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Colore base |
Grigio chiaro, Operatore (RAL 7035)
Nero (RAL 9005) |
| Materiale custodia |
Plastica
|
| Caratteristiche |
Forma livellata completamente tonda con spigoli vivi
|
| Dotato di: |
Piastra di montaggio
|
| Grado di protezione |
NEMA 3R
Uso interno ed esterno IP65 |
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP65
|
| Modello |
In custodia
|
| Profondità supporto |
98 mm
|
| Categoria prodotto |
Quadri base
|
| Trattamento della superficie |
Resistente alla corrosione
|
| Tipo |
Involucro base
|