Eaton Moeller® series SDAINL Combinazione di contattori stella-triangolo, 380 V 400 V: 75 kW, 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, Comando in corrente alternata
Nome prodotto |
Eaton Moeller series star-delta contactor combination
|
Sigla catalogo |
240006
|
EAN |
4015082400064
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
183 mm
|
Altezza prodotto |
314 mm
|
Larghezza prodotto |
308 mm
|
Peso prodotto |
10.01 kg
|
Certificazione/i |
CE
|
Codice modello |
SDAINLM140(110V50HZ,120V60HZ)
|
Utilizzato con |
ETR4-51
|
Tipo di collegamento elettrico per differenziale ausiliario e di comando |
Morsetto a vite
|
Numero di poli |
a 3 poli
|
10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
10.11 Resistenza al corto circuito |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
10.13 Funzione meccanica |
Il dispositivo soddisfa i requisiti se si rispettano le istruzioni (IL).
|
10.2.2 Resistenza alla corrosione |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
Classificazione frequenza |
50-60 Hz
|
Grado di inquinamento |
3
|
Categoria d'uso |
AC-3: Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento
|
Connessione |
Morsetti a vite
|
Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max |
40 °C
|
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min |
-25 °C
|
Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
23.8 W
|
Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
7.9 W
|
Applicazione |
Partenza motore stella-triangolo per combinazioni di contattori
|
Categoria prodotto |
Combinazioni di contattori
|
Tipo collegamento elettrico del circuito principale |
Collegamento a vite
|
Tipo di tensione |
CA
|
Grado di protezione |
IP00
NEMA Altro |
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
1
|
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
1
|
Numero di contatti ausiliari (normalmente chiuso) come contatto principale |
0
|
Numero di contatti principali (contatto NA) |
9
|
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
110 V
|
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
110 V
|
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
120 V
|
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
120 V
|
Categoria di sovratensione |
III
|
Fattore di utilizzo |
100 %
|
Tempo di commutazione |
20 s, max.
|
Immunità |
Secondo la norma EN 60947-1
|
Funzioni |
contattore a stella-triangolo
|
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
0 V
|
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
0 V
|
Tensione nominale di isolamento (Ui) |
690 V
|
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
140 A
|
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
140 A
|
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
140 A
|
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
75 kW
|
Potenza nominale di esercizio (NEMA) |
0 kW
|
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
13.6 W
|
Adatto per |
Anche per motori con grado di efficienza IE3
|
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 500 V, 50 Hz |
90 kW
|
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz |
90 kW
|
Tensione di comando |
110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz
|
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
0
|
Tipo di tensione di esercizio |
AC
|
Tensione di esercizio ad AC, 50 Hz - min |
230 V
|
Tensione di esercizio ad AC, 50 Hz - max |
690 V
|
Tensione di esercizio ad AC, 60 Hz - min |
230 V
|
Tensione di esercizio ad AC, 60 Hz - max |
690 V
|
Tensione di esercizio a DC - min |
0 V
|
Tensione di esercizio a DC - max |
0 V
|