Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

240032
Codice del modello: SDAINLM165(110V50HZ,120V60HZ)

Eaton Moeller® series SDAINL Combinazione di contattori stella-triangolo, 380 V 400 V: 90 kW, 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, Comando in corrente alternata

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series star-delta contactor combination
Sigla catalogo
240032
EAN
4015082400323
Lunghezza/profondità del prodotto
183 mm
Altezza prodotto
314 mm
Larghezza prodotto
308 mm
Peso prodotto
9.6 kg
Certificazione/i
CE
Codice modello
SDAINLM165(110V50HZ,120V60HZ)

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
ETR4-51
Tipo di collegamento elettrico per differenziale ausiliario e di comando
Collegamento a vite
Numero di poli
3 poli
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
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
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Classificazione frequenza
50-60 Hz
Grado di inquinamento
3
Categoria d'uso
AC-3: Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento
Connessione
Morsetti a vite
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
32.6 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
10.9 W
Applicazione
Partenza motore stella-triangolo per combinazioni di contattori
Categoria prodotto
Combinazioni di contattori
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Collegamento a vite
Tipo di tensione
CA
Grado di protezione
IP00
NEMA Altro
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
1
Numero di contatti ausiliari (normalmente chiuso) come contatto principale
0
Numero di contatti principali (contatto NA)
9
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
110 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
110 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
120 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
120 V
Categoria di sovratensione
III
Fattore di utilizzo
100 %
Tempo di commutazione
20 s, max.
Immunità
Secondo la norma EN 60947-1
Funzioni
contattore a stella-triangolo
Tensione nominale di isolamento (Ui)
690 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
165 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
165 A
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
165 A
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
90 kW
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
13.6 W
Adatto per
Anche per motori con grado di efficienza IE3
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 500 V, 50 Hz
110 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz
132 kW
Tensione di comando
110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Tipo di tensione di esercizio
AC
Tensione di esercizio ad AC, 50 Hz - min
230 V
Tensione di esercizio ad AC, 50 Hz - max
690 V
Tensione di esercizio ad AC, 60 Hz - min
230 V
Tensione di esercizio ad AC, 60 Hz - max
690 V

Esporta le caratteristiche del prodotto