Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

240890
FAZT-C6/3

Eaton Moeller series xEffect - FAZ-T MCB. FAZ-T, 3 poli, caratteristica di intervento: C, corrente nominale In: 6 A

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series xEffect - FAZ-T MCB
Sigla catalogo
240890
EAN
4015082408909
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
75.5 mm
Larghezza prodotto
54 mm
Peso prodotto
0.33 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 60947-2
EN45545-2
IEC 61373
Codice modello
FAZT-C6/3

Informazioni aggiuntive

Classe di selettività
3
Caratteristiche
Accessoriabile
Caratteristiche speciali
Influenza della temperatura ambiente: un aumento di 1 °C comporta una riduzione lineare dello 0,5% della portata (in corrente) - si consultino le tabelle di declassamento
Utilizzato con
Interruttore magnetotermico
FAZ-T

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
6 A
Applicazione
  • Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali
  • xEffect - Apparecchiature per applicazioni industriali e commerciali avanzate
Numero di poli
3 poli
Numero di poli (protetti)
3
Numero di poli (totale)
3
Caratteristica di rilascio
C
Caratteristica di intervento
C
Tipo
  • FAZ-T
  • Interruttore magnetotermico

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
75 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
4,4 W
Capacità di dissipazione
0 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
6 A
Dissipazione statica indipendente dalla corrente
0 W

Technical data - electrical

Direzione alimentazione in ingresso
Secondo necessità
Classificazione frequenza
50 Hz / 60 Hz
Frequenza nominale - max
60 Hz
Frequenza nominale - min
50 Hz
Durata elettrica
4000 operazioni
Tensione di esercizio (IEC/EN 60947-2) - max
440 VAC
Tensione operativa in DC (EC/EN 60947-2) - max
60 VDC
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4kV
Tensione nominale di isolamento (Ui)
440 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
440 V
Potere di interruz. nominale servizio in cortocircuito (IEC/EN 60898-1) - lcs
7.5 kA
Potere di interruzione nominale servizio in cortocircuito (IEC/EN 60947-2) - lcs
12.5 kA
Potere di interruz. nominale in cortocircuito (IEC/EN 60898-1) - Icu a 230 V
15 kA
Potere di interruz. nominale in cortocircuito (IEC/EN 60898-1)- Icn a 400 V
15 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito (IEC 60947-2) - Icu a 230 V
25 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito (IEC 60947-2) - Icu a 400 V
25 kA
Poteri d'interruzione nominali (IEC/EN 60898-1)
15 kA
Poteri d'interruzione nominali (IEC/EN 60947-2)
25 kA
Poteri d'interruzione nominali (IEC/EN 60947-2) alla tensione nom. max
25 kA
Tensione nominale (IEC/EN 60898-1)
400 VAC
Tensione nominale (IEC/EN 60947-2)
440 V
Tipo di tensione
CA

Technical data - mechanical

Profondità interna
70.5 mm
Spessore materiale busbar
0,8 mm (eccetto N 0,5 SU)
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max
25 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min
1 mm²
Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max
25 mm²
Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min
1 mm²
Grado di protezione
IP20
Larghezza custodia
80 mm
Carcassa
45 mm
Durata meccanica
10000 manovre
Metodo di montaggio
Fissaggio rapido con 3 posizioni permanenti per guida DIN omega IEC/EN 60715
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Ampiezza supporto
17,5 mm
Larghezza di montaggio per polo
17,5 mm
Capacità morsetti
1 mm² - 25 mm²
Protezione morsetti
Protezione dai contatti di dita e dorso delle mani, DGUV VS3, EN 50274
Morsetti (superiore e inferiore)
Morsetti a doppia funzione
Coppia di serraggio
Max. 2,4 Nm
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
3

Esporta le caratteristiche del prodotto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentica il prodotto

Inserisci il numero di serie di 16-17 cifre
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Completa la verifica CAPTCHA prima di procedere con l’autenticazione.
Contattaci per segnalare un problema
x
Segnala un problema
Inserisci il tuo nome completo.
x
Grazie, la tua segnalazione è stata inviata. Il nostro team di prodotto ti contatterà a breve.