Per qualunque esigenza di protezione e interruzione, i prodotti della serie xEffect Industrial sono caratterizzati da un livello elevato di qualità, affidabilità e sicurezza, garantendo la protezione di persone, impianti e sistemi in tutto il mondo. Concepita e omologata per applicazioni industriali e commerciali di alto livello, la serie di interruttori magnetotermici xEffect include componenti ausiliari, moduli di apertura, sistemi di interblocco, sistemi a sbarre e accessori vari.
Interruttore automatico miniaturizzato di alta qualità per applicazioni industriali e commerciali
Indicatore posizione di contatto rosso - verde
Accessori adatti all’installazione successiva
Correnti nominali fino a 40 A
Caratteristiche di apertura B, C, D
Potere d’interruzione nominale fino a 25 kA in conformità alla norma IEC/EN 60947-2
Protezione dei cavi affidabile
Gli interruttori magnetotermici proteggono i cavi dai danni causati da sovraccarichi e cortocircuiti: In caso di pericoli dovuti a correnti elevate, lo sganciatore termico bimetallico dell’interruttore automatico scollegherà l’alimentazione. In caso di cortocircuito, lo sganciatore elettromagnetico scollegherà tempestivamente l’alimentazione.
Una progettazione conforme agli standard e di qualità collaudata.
La parte 1 della norma IEC/EN 60898 si riferisce agli interruttori magnetotermici in CA se la tensione nominale tra le fasi non superi 440 V, la corrente nominale non superi 125 A e il potere d’interruzione non superi 25.000 A. Gli interruttori automatici che rientrano nella descrizione inclusa nella norma IEC/EN 60898-1 sono progettati per essere utilizzati da personale non esperto. La norma IEC/EN 60947-2 è applicabile a interruttori automatici con tensione nominale fino a 1.000 V CA o fino a 1.500 V CC.
L’interruttore modulare adatto ad ogni situazione
Gli interruttori con caratteristica di intervento B sono idonei all'impiego per la protezione di circuiti d’illuminazione e circuiti prese. Per circuiti con spunti o picchi di corrente elevati (ad esempio piccoli motori e i grossi impianti d’illuminazione) sono utilizzati interruttori con caratteristica d’intervento C. Per i carichi induttivi e capacitivi sono usati interruttori con caratteristica d’intervento D (valvole solenoidi, trasformatori ecc.).