Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

241090
Codice del modello: FAZT-B12/3N

Eaton Moeller series xEffect - FAZ-T MCB. FAZ-T, 3 poli + N, caratteristica di intervento: B, corrente nominale In: 12 A

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series xEffect - FAZ-T MCB
Sigla catalogo
241090
EAN
4015082410902
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
75.5 mm
Larghezza prodotto
72 mm
Peso prodotto
0.444 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 60947-2
EN45545-2
IEC 61373
Codice modello
FAZT-B12/3N

Delivery program

Applicazione
  • Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali
  • xEffect - Apparecchiature per applicazioni industriali e commerciali avanzate
Numero di poli
Tre poli + N
Numero di poli (totale)
4
Numero di poli (protetti)
3
Caratteristica di intervento
B
Caratteristica di rilascio
B
Valore nominale intensità di corrente
12 A
Tipo
  • FAZ-T
  • Interruttore magnetotermico

Technical Data - Electrical

Tipo di tensione
CA
Tensione nominale (IEC/EN 60898-1)
400 VAC
Tensione nominale (IEC/EN 60947-2)
415 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
440 V
Tensione di esercizio (IEC/EN 60947-2) - max
440 VAC
Tensione operativa in DC (EC/EN 60947-2) - max
60 VDC
Tensione nominale di isolamento (Ui)
440 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4kV
Classificazione frequenza
50 Hz / 60 Hz
Frequenza nominale - min
50 Hz
Frequenza nominale - max
60 Hz
Poteri d'interruzione nominali (IEC/EN 60947-2) alla tensione nom. max
15 kA
Poteri d'interruzione nominali (IEC/EN 60947-2)
25 kA
Poteri d'interruzione nominali (IEC/EN 60898-1)
15 kA
Durata elettrica
4000 operazioni
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
Direzione alimentazione in ingresso
Secondo necessità

Technical Data - Mechanical

Carcassa
45 mm
Larghezza custodia
80 mm
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
4
Profondità interna
70.5 mm
Ampiezza supporto
17,5 mm
Larghezza di montaggio per polo
17,5 mm
Metodo di montaggio
Fissaggio rapido con 3 posizioni permanenti per guida DIN omega IEC/EN 60715
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Grado di protezione
IP20
Capacità morsetti
1 mm² - 25 mm²
Morsetti (superiore e inferiore)
Morsetti a doppia funzione
Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min
1 mm²
Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max
25 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min
1 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max
25 mm²
Protezione morsetti
Protezione dai contatti di dita e dorso delle mani, DGUV VS3, EN 50274
Coppia di serraggio
Max. 2,4 Nm
Spessore materiale busbar
0,8 mm (eccetto N 0,5 SU)
Durata meccanica
10000 manovre

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
12 A
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
0 W
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
9 W
Dissipazione statica indipendente dalla corrente
0 W
Capacità di dissipazione
0 W
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
75 °C
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).

Additional information

Classe di selettività
3
Caratteristiche
Co mmutazione simultanea N-neutro
Accessoriabile
Caratteristiche speciali
Influenza della temperatura ambiente: un aumento di 1 °C comporta una riduzione lineare dello 0,5% della portata (in corrente) - si consultino le tabelle di declassamento
Utilizzato con
FAZ-T
Interruttore magnetotermico

Esporta le caratteristiche del prodotto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentica il prodotto

Inserisci il numero di serie di 16-17 cifre
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Completa la verifica CAPTCHA prima di procedere con l’autenticazione.
Contattaci per segnalare un problema
x
Segnala un problema
Inserisci il tuo nome completo.
x
Grazie, la tua segnalazione è stata inviata. Il nostro team di prodotto ti contatterà a breve.

eCAD model

Istruzioni di installazione

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.