Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

241095
Codice del modello: FAZT-B13/3N

Eaton Moeller series xEffect - FAZ-T MCB. FAZ-T, 3 poli + N, caratteristica di intervento: B, corrente nominale In: 13 A

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series xEffect - FAZ-T MCB
Sigla catalogo
241095
EAN
4015082410957
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
75.5 mm
Larghezza prodotto
72 mm
Peso prodotto
0.444 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 60947-2
EN45545-2
IEC 61373
Codice modello
FAZT-B13/3N

Delivery program

Applicazione
  • Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali
  • xEffect - Apparecchiature per applicazioni industriali e commerciali avanzate
Numero di poli
Tre poli + N
Numero di poli (totale)
4
Numero di poli (protetti)
3
Caratteristica di intervento
B
Caratteristica di rilascio
B
Valore nominale intensità di corrente
13 A
Tipo
  • FAZ-T
  • Interruttore magnetotermico

Technical Data - Electrical

Tipo di tensione
CA
Tensione nominale (IEC/EN 60898-1)
400 VAC
Tensione nominale (IEC/EN 60947-2)
415 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
440 V
Tensione di esercizio (IEC/EN 60947-2) - max
440 VAC
Tensione operativa in DC (EC/EN 60947-2) - max
60 VDC
Tensione nominale di isolamento (Ui)
440 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4kV
Classificazione frequenza
50 Hz / 60 Hz
Frequenza nominale - min
50 Hz
Frequenza nominale - max
60 Hz
Poteri d'interruzione nominali (IEC/EN 60947-2) alla tensione nom. max
15 kA
Poteri d'interruzione nominali (IEC/EN 60947-2)
25 kA
Poteri d'interruzione nominali (IEC/EN 60898-1)
15 kA
Durata elettrica
4000 operazioni
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
Direzione alimentazione in ingresso
Secondo necessità

Technical Data - Mechanical

Carcassa
45 mm
Larghezza custodia
80 mm
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
4
Profondità interna
70.5 mm
Ampiezza supporto
17,5 mm
Larghezza di montaggio per polo
17,5 mm
Metodo di montaggio
Fissaggio rapido con 3 posizioni permanenti per guida DIN omega IEC/EN 60715
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Grado di protezione
IP20
Capacità morsetti
1 mm² - 25 mm²
Morsetti (superiore e inferiore)
Morsetti a doppia funzione
Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min
1 mm²
Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max
25 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min
1 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max
25 mm²
Protezione morsetti
Protezione dai contatti, DGUV VS3, EN 50274
Coppia di serraggio
Max. 2,4 Nm
Spessore materiale busbar
0,8 mm (eccetto N 0,5 SU)
Durata meccanica
10000 operazioni

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
13 A
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
0 W
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
8,1 W
Dissipazione statica indipendente dalla corrente
0 W
Capacità di dissipazione
0 W
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
75 °C
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
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).

Additional information

Classe di selettività
3
Caratteristiche
Dispositivi supplementari possibili
Co mmutazione simultanea N-neutro
Caratteristiche speciali
Influenza della temperatura ambiente: un aumento di 1 °C comporta una riduzione lineare dello 0,5% della portata (in corrente) - si consultino le tabelle di declassamento
Utilizzato con
Interruttore magnetotermico
FAZ-T

Esporta le caratteristiche del prodotto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentica il prodotto

Inserisci il numero di serie di 16-17 cifre
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Completa la verifica CAPTCHA prima di procedere con l’autenticazione.
Contattaci per segnalare un problema
x
Segnala un problema
Inserisci il tuo nome completo.
x
Grazie, la tua segnalazione è stata inviata. Il nostro team di prodotto ti contatterà a breve.

eCAD model

Istruzioni di installazione

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.