Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

241186

Eaton Moeller series xEffect - FAZ-T MCB. FAZ-T, 3 poli + N, caratteristica di intervento: D, corrente nominale In: 12 A

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series xEffect - FAZ-T MCB
Sigla catalogo
241186
EAN
4015082411862
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
75.5 mm
Larghezza prodotto
72 mm
Peso prodotto
0.444 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 60947-2
EN45545-2
IEC 61373
Codice modello
FAZT-D12/3N

Informazioni aggiuntive

Classe di selettività
3
Caratteristiche
Accessoriabile
Commutazione simultanea N-neutro
Caratteristiche speciali
Influenza della temperatura ambiente: un aumento di 1 °C comporta una riduzione lineare dello 0,5% della portata (in corrente) - si consultino le tabelle di declassamento
Utilizzato con
FAZ-T
Interruttore magnetotermico

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
12 A
Applicazione
  • Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali
  • xEffect - Apparecchiature per applicazioni industriali e commerciali avanzate
Numero di poli
Tre poli + N
Numero di poli (protetti)
3
Numero di poli (totale)
4
Caratteristica di rilascio
D
Caratteristica di intervento
D
Tipo
  • FAZ-T
  • Interruttore magnetotermico

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
75 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
5,4 W
Capacità di dissipazione
0 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
12 A
Dissipazione statica indipendente dalla corrente
0 W

Technical data - electrical

Direzione alimentazione in ingresso
Secondo necessità
Classificazione frequenza
50 Hz / 60 Hz
Frequenza nominale - max
60 Hz
Frequenza nominale - min
50 Hz
Durata elettrica
4000 operazioni
Tensione di esercizio (IEC/EN 60947-2) - max
415 VAC
Tensione operativa in DC (EC/EN 60947-2) - max
60 VDC
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4kV
Tensione nominale di isolamento (Ui)
440 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
415 V
Potere di interruz. nominale in cortocircuito (IEC/EN 60898-1) - Icu a 230 V
15 kA
Potere di interruz. nominale in cortocircuito (IEC/EN 60898-1)- Icn a 400 V
15 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito (IEC 60947-2) - Icu a 230 V
25 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito (IEC 60947-2) - Icu a 400 V
25 kA
Poteri d'interruzione nominali (IEC/EN 60947-2)
25 kA
Tensione nominale (IEC/EN 60898-1)
400 VAC
Tensione nominale (IEC/EN 60947-2)
240 V AC / 415 V AC
Tipo di tensione
CA

Technical data - mechanical

Profondità interna
70.5 mm
Spessore materiale busbar
0,8 mm (eccetto N 0,5 SU)
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max
25 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min
1 mm²
Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max
25 mm²
Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min
1 mm²
Grado di protezione
IP20
Larghezza custodia
80 mm
Carcassa
45 mm
Durata meccanica
10000 manovre
Metodo di montaggio
Fissaggio rapido con 3 posizioni permanenti per guida DIN omega IEC/EN 60715
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Ampiezza supporto
17,5 mm
Larghezza di montaggio per polo
17,5 mm
Capacità morsetti
1 mm² - 25 mm²
Protezione morsetti
Protezione dai contatti di dita e dorso delle mani, DGUV VS3, EN 50274
Morsetti (superiore e inferiore)
Morsetti a doppia funzione
Coppia di serraggio
Max. 2,4 Nm
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
4

Esporta le caratteristiche del prodotto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentica il prodotto

Inserisci il numero di serie di 16-17 cifre
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Completa la verifica CAPTCHA prima di procedere con l’autenticazione.
Contattaci per segnalare un problema
x
Segnala un problema
Inserisci il tuo nome completo.
x
Grazie, la tua segnalazione è stata inviata. Il nostro team di prodotto ti contatterà a breve.

eCAD model

Istruzioni di installazione

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.