Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

248240
Z-SLK/NEOZ/3

Componenti per la distribuzione Eaton. Sezionatore a fusibili, 63A, 3p+protezione principale

Specifiche generali

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
248240
EAN
4015082482404
Lunghezza/profondità del prodotto
88 mm
Altezza prodotto
77 mm
Larghezza prodotto
108 mm
Peso prodotto
0.45 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-SLK/NEOZ/3

Caratteristiche prodotto

Valore nominale intensità di corrente
63 A
Carcassa
Passo modulare: 45 mm
Classificazione frequenza
50 Hz - 60 Hz
Grado di inquinamento
3
Resistenza alla corrente di fuga
CTI 600
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
1,5 W
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
400 V
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito fino a 690 V, 50/60 Hz
50 kA
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
63 A
Risposta ritardo accensione
100 ms
Dissipazione statica indipendente dalla corrente
0 W
Morsetti
Morsetti a mantello
Tensione nominale in AC
50-400 V AC
Numero di poli
3 poli
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4kV
6 kV
Grado di protezione
IP20
Categoria di commutazione
AC 22 B, DC 21 B
Campo di tensione
24 V AC - 240 V AC
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Dissipazione termica per contatto a Ie
0.5 W
Larghezza custodia
86 mm
Capacità di dissipazione
0 W
Dissipazione per contatto con collegamento fusibile a Ie
6.6 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
0 W
Dimensioni struttura
D02
Funzioni
2 contatti in scambio relè, 5A/250V
Fusibili sezionatori Z-SL…/NEOZ/…
Rete principale: 1 LED (display di funzione)
Guasti: 1 LED (display di funzione)
Categoria di sovratensione
III
IV
Fattore di utilizzo
100 %
Cartuccia fusibile
D02, D01
Metodo di montaggio
Fissaggio rapido per guida DIN IEC/EN 60715
Funzione contatti
5 A / 250 V (N/O)
Corrente nominale di esercizio (Ie)
63 A
Tensione nominale
400 V
Comportamento alla fiamma (UL)
V0, prova del filamento incandescente 960 °C (UL94)
Tipo
Materiale per fusibili
Caratteristiche speciali
  • Adatto per cartucce fusibili con classe di utilizzo gG (gL), aM
  • Codifica della corrente tramite set di fusibili
  • sigillabile
  • Alimentazione possibile da entrambi i lati
  • Con unità di monitoraggio fusibile, vuoto
Ampiezza supporto
27 mm per polo (1,5 unità di spazio) + 27 mm
Tempo di ripetizione del ciclo
100 ms
1000 ms
Capacità morsetti (cavo pieno)
1,5 mm² - 35 mm²
0,14 mm² - 4 mm²
Coppia di serraggio
0,5 Nm - 0,7 Nm
Capacità morsetti (flessibile)
0,14 mm² - 2,5 mm²
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
63 A
Tolleranza della tensione di esercizio del relè
± 10%
Consumo energetico
5 VA

Esporta le caratteristiche del prodotto