Scarica il documento () sui 20

248862
Codice del modello: Z-SC

Componenti di Eaton per la distribuzione. Contatto ausiliario, 1NA+1NC

General specifications

Nome prodotto
Eaton Z-SC auxiliary contact
Sigla catalogo
248862
EAN
4015082488628
Lunghezza/profondità del prodotto
87.5 mm
Altezza prodotto
60 mm
Larghezza prodotto
8.75 mm
Peso prodotto
0.026 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-SC

Caratteristiche prodotto

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
0 W
Tipo di tensione
CA
Funzioni
interruttore ausiliario
Dissipazione statica indipendente dalla corrente
0 W
Dispositivi supplementari richiesti
interruttore ausiliario
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-40 °C
Larghezza di montaggio
0.5 TE
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
0.5 W
Corrente nominale unità di contatto principale - max
63 A
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1
Numero di poli dell’unità contatti principale - max
4
Numero di interruttori (segnale di guasto)
0
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
3 A
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
230 V
Corrente di commutazione nominale
3 A
Installazione dispositivo
contattore / relè

Esporta le caratteristiche del prodotto