La foto è a scopo illustrativo
Download
Cartuccia fusibile VT, Media tensione, 3 A, AC 24 kV, 21 x 359 mm, back-up, BS, Stile U etichette
| Nome prodotto |
Fusibile per la protezione di trasformatori ausiliari della serie Bussmann di Eaton
|
| Sigla catalogo |
24OMGNU3
|
| EAN |
5027590469166
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
359 mm
|
| Altezza prodotto |
21 mm
|
| Larghezza prodotto |
21 mm
|
| Peso prodotto |
271.3 g
|
| Certificazione/i |
BS
|
| Valore nominale intensità di corrente |
3 A
|
| Tensione nominale |
24 kV
|
| Cat prestazioni conforme a IEC 60282-1 |
Backup
|
| Classe |
Soluzione di backup livello enterprise
|
| Applicazione |
Protezione dei trasformatori ausiliari
|
| Dimensione fusibile |
21 x 359 mm
|
| Standard |
British Standard
|