Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Ritirato dalla produzione

257064
Codice del modello: Q25LPV-S

Eaton Moeller® series RMQ16 Pulsante luminoso arresto d'emergenza/off, nero, stabile

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series RMQ16 Emergency stop/emergency switching off pushbutton
Sigla catalogo
257064
EAN
4015082570644
Lunghezza/profondità del prodotto
85 mm
Altezza prodotto
28 mm
Larghezza prodotto
28 mm
Peso prodotto
0.033 kg
Certificazione/i
UL 508
UL File No.: E29184
CSA File No.: 46552
IEC/EN 60947-5
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
UL Category Control No.: NKCR
CE
CSA Class No.: 3211-03
UL
Codice modello
Q25LPV-S

Caratteristiche prodotto

Tipo
Pulsnate di arresto / interruzione d'emergenza
Accessori
Con LED multipli integrati, 24 V CC, Ie = 15 mA
Colore attuatore
Nero
Funzione attuatore
Ripristino tramite trazione
Funzione di commutazione con ritenuta
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
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
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
Collegamento con SmartWire-DT
No
Diametro attuatore
28 mm
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Numero di postazioni di comando
1
Diametro di apertura
16 mm
Altezza di apertura
0 mm
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Illuminazione
Illuminato
Colore ghiera frontale
Nero
Materiale ghiera frontale
Plastica
Progettazione
A fungo
Grado di protezione
IP65
NEMA 1
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
NEMA 1
Tipo elemento frontale
Alta
Tipo di lente
Rettangolare
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0.36 W
Larghezza apertura
0 mm
Categoria prodotto
RMQ16
Dimensione
Dimensioni frontali: 25 × 25 mm
Adatto per
Illuminazione

Esporta le caratteristiche del prodotto