Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

260362
CI-K2H-PKZ0

Custodie in materiale isolante CI-K Eaton Moeller® series, AxLxP=160x100x 104mm, per PKZ0, + area pretranciata 45 mm, IP40_x CI-K2H-PKZ0

Specifiche generali

Nome prodotto
Custodie in materiale isolante CI-K Eaton Moeller® series
Sigla catalogo
260362
EAN
4015082603625
Lunghezza/profondità del prodotto
105 mm
Altezza prodotto
180 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
0.325 kg
Conformità
CE
Codice modello
CI-K2H-PKZ0

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
10 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Materiale custodia
Plastica
Dotato di:
Terminale N e PE
Setti sfondabili
2 x M20/25 (setto sfondabile per ingresso cavo sulla parte superiore)
Specchio rigido con setti sfondabili di ingresso
2 x M20/25 (setto sfondabile per ingresso cavo sul fondo)

Informazioni generali

Grado di protezione
IP41
NEMA Altro
Modello
In custodia
Categoria prodotto
Accessori
Utilizzato con
+L-PKZ0 (2 unità), +NHI or U o AGM, +U o A, PKZM0-…

Esporta le caratteristiche del prodotto