Eaton Moeller® series custodia in materiale isolante CI-K2H CI-K, A x L x P = 160 x 100 x 130 mm, per PKZ0, + maniglia rotativa, nero/grigio, design con vetro temprato
| Nome prodotto |
Custodie in materiale isolante CI-K Eaton Moeller® series
|
| Sigla catalogo |
260366
|
| EAN |
4015082603663
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
132 mm
|
| Altezza prodotto |
180 mm
|
| Larghezza prodotto |
100 mm
|
| Peso prodotto |
0.403 kg
|
| Conformità |
CE
|
| Codice modello |
CI-K2H-PKZ0-GV
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
12.5 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Materiale custodia |
Plastica
|
| Dotato di: |
Terminale N e PE
|
| Setti sfondabili |
2 x M20/25 (setto sfondabile per ingresso cavo sulla parte superiore)
2 x M20/25 (setto sfondabile per ingresso cavo sul fondo) Specchio rigido con setti sfondabili di ingresso |
| Grado di protezione |
IP65
NEMA Altro |
| Modello |
In custodia
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Utilizzato con |
+NHI o AGM, +U o A, PKZM0-… e VHI
|