Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

262040
CI-K2-T0-1-NA

Custodie in materiale isolante CI-K Eaton Moeller® series, HxLxP=181x100x100mm, per T0-1, Tipo NA

Specifiche generali

Nome prodotto
Custodie in materiale isolante CI-K Eaton Moeller® series
Sigla catalogo
262040
EAN
4015082620400
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
180 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
0.3 kg
Conformità
CE
Note catalogo
1 unità di contatto = 2 contatti
Codice modello
CI-K2-T0-1-NA

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Materiale custodia
Plastica

Informazioni generali

Grado di protezione
IP65
NEMA 12
Modello
In custodia
Tipo
Custodia in materiale isolante
Utilizzato con
1 - 2 unità di contatto e con morsetto aggiuntivo PE

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.