Custodie in materiale isolante CI-K Eaton Moeller® series, AxLxP=160x100x 130mm, per PKZ0, + manopola rotativa, nero/grigio CI-K2-PKZ0-NA-G
| Nome prodotto |
Custodie in materiale isolante CI-K Eaton Moeller® series
|
| Sigla catalogo |
262680
|
| EAN |
4015082626808
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
132 mm
|
| Altezza prodotto |
180 mm
|
| Larghezza prodotto |
100 mm
|
| Peso prodotto |
0.415 kg
|
| Certificazione/i |
UL File No.: E36332
CSA Class No.: 3211-05 CSA File No.: 165628 IEC/EN 60947-4-1 UL 508 UL Category Control No.: NLRV CE CSA CSA-C22.2 No. 14 UL |
| Codice modello |
CI-K2-PKZ0-NA-G
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
12.5 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Materiale custodia |
Plastica
|
| Dotato di: |
Manopola nero-grigia
Terminale N e PE 2 fori inferiori apribili (specchio rigido) 2 fori superiori apribili (specchio rigido) |
| Grado di protezione |
NEMA 12
IP65 |
| Modello |
Montaggio a vista
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Utilizzato con |
+L-PKZ0 (2 unità), +NHI or U or A, PKZM0-…
|