Custodie in materiale isolante CI-K Eaton Moeller® series, AxLxP=160x100x 130mm, per PKZ0, + manopola rotativa, nero/grigio CI-K2-PKZ0-NA-GV
| Nome prodotto |
Custodie in materiale isolante CI-K Eaton Moeller® series
|
| Sigla catalogo |
262682
|
| EAN |
4015082626822
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
132 mm
|
| Altezza prodotto |
180 mm
|
| Larghezza prodotto |
100 mm
|
| Peso prodotto |
0.415 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60947-4-1
CSA File No.: 165628 UL File No.: E36332 CE UL Category Control No.: NLRV CSA Class No.: 3211-05 UL CSA-C22.2 No. 14 CSA UL 508 |
| Codice modello |
CI-K2-PKZ0-NA-GV
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
12.5 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Materiale custodia |
Plastica
|
| Dotato di: |
Terminale N e PE
2 fori inferiori apribili (specchio rigido) Manopola nero-grigia 2 fori superiori apribili (specchio rigido) |
| Grado di protezione |
NEMA 3R
IP65 |
| Modello |
In custodia
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Utilizzato con |
+L-PKZ0 (2 unità), +VHI… + U…, PKZM0-…
|