Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

262683
CI-K2-PKZ0-NA-GRV

Custodie in materiale isolante CI-K Eaton Moeller® series, AxLxP=160x100x 130mm, per PKZ0, + manopola rotativa, rosso/giallo CI-K2-PKZ0-NA-GRV

Specifiche generali

Nome prodotto
Custodie in materiale isolante CI-K Eaton Moeller® series
Sigla catalogo
262683
EAN
4015082626839
Lunghezza/profondità del prodotto
132 mm
Altezza prodotto
180 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
0.415 kg
Certificazione/i
CSA Class No.: 3211-05
IEC/EN 60947-4-1
UL File No.: E36332
UL Category Control No.: NLRV
CSA-C22.2 No. 14
CSA
UL 508
CE
UL
CSA File No.: 165628
Codice modello
CI-K2-PKZ0-NA-GRV

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. È necessario rispettare le specifiche normative relative ai quadri elettrici.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. È necessario rispettare le specifiche normative relative ai quadri elettrici.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
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
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
12.5 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Materiale custodia
Termoplastico
Dotato di:
Manopola rossa-gialla, per l’uso come interruttore per ARRESTO DI EMERGENZA (secondo EN 60204)
Terminale N e PE
2 fori inferiori apribili (specchio rigido)
2 fori superiori apribili (specchio rigido)

Informazioni generali

Grado di protezione
NEMA 12
IP65
Modello
In custodia
Categoria prodotto
Accessori
Adatto per
Arresto d’emergenza
Utilizzato con
+L-PKZ0 (2 unità), +VHI… + U…, PKZM0-…

Esporta le caratteristiche del prodotto