Scarica il documento () sui 20

272481
Codice del modello: TR-G3/8

Componenti di Eaton per la distribuzione. Trasformatore 230 V, 4/8/12 V, 1/1/0, 67 A, 2 HP

General specifications

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
272481
EAN
4015082724818
Lunghezza/profondità del prodotto
55 mm
Altezza prodotto
90 mm
Larghezza prodotto
36 mm
Peso prodotto
0.266 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
TR-G3/8

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
a prova di corto circuito
adatto per installazione in serie
protezione termica
Tipo di trasformatore
trasformatore standard per campanello
Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Capacità di dissipazione
0 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
0 W
Potenza di uscita - max
0 W
Black-out - max
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Corrente nominale del secondario 1
1 A
Corrente nominale del secondario 2
1 A
Corrente nominale del secondario 3
0.67 A
Tensione nominale del secondario 1
4 V
Tensione nominale del secondario 2
8 V
Tensione nominale secondaria 3
12 V
Dissipazione statica indipendente dalla corrente
0 W
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
2
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
3,52 W
Adatto per
Montaggio a vista
Corrente di uscita - max
0 A
Tensione del primario
230 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.