Scarica il documento () sui 20

275444
Codice del modello: Z-EL/OR24

Componenti per la distribuzione Eaton. Luce singola, 24 AC/DC, arancione

General specifications

Nome prodotto
Eaton xPole - Z-EL single lamp
Sigla catalogo
275444
EAN
4015082754440
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
65.5 mm
Larghezza prodotto
17.5 mm
Peso prodotto
0.055 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-EL/OR24

Caratteristiche prodotto

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
2 W
Colore calotta
Arancione
Portalampada
Altro
Profondità interna
60 mm
Potenza della lampadina
2 W
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
24 V
Grado di protezione
IP40
Colore della lente
Arancione
Tipo di tensione
AC/CC
Tipo di luce
LED
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
1

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.