Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

277003
DILM17-10(220V50HZ,240V60HZ)

Eaton Moeller® series DILM Contattore di potenza, 3 poli, 380 V 400 V 7,5 kW, 1 NA, 220 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Comando in corrente alternata, Morsetti a bullone DILM17-10(220V50HZ,240V60HZ)

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series DILM Contattore di potenza
Sigla catalogo
277003
EAN
4015082770037
Lunghezza/profondità del prodotto
97 mm
Altezza prodotto
85 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.428 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL File No.: E29096
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NLDX
CSA File No.: 012528
UL 60947-4-1
UL
CE
CSA
Note catalogo
Contatti secondo EN 50012
Codice modello
DILM17-10(220V50HZ,240V60HZ)

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Resistenza agli urti
6,9 g, Contatto principale N/A, meccanico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 con montaggio su piano, Semionda 10 ms
5 g, Contatto ausiliario N/C, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
5,3 g, Contatto ausiliario N/A, meccanico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 con montaggio su piano, Semionda 10 ms
7 g, Contatto ausiliario NA, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
3,5 g, Contatto ausiliario N/C, meccanico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 con montaggio su piano, Semionda 10 ms
10 g, Contatto principale NA, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Max. 2000 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Contatti

Numero di contatti principali (contatto NA)
3
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1
Numero di contatti ausiliari (normalmente chiuso) come contatto principale
0

Corrente termica convenzionale Ith

Corrente convenzionale termica ith (1 polo, chiuso)
80 A
Corrente convenzionale termica ith (3 poli, chiuso)
32 A
Corrente convenzionale termica ith a 55°C (3 poli, aperto)
37 A
Corrente convenzionale termica ith a 60°C (3 poli, aperto)
35 A
Corrente convenzionale termica ith di contatti principali (1 polo, aperto)
88 A

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
2.1 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.7 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
18 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
2.1 W

Dati elettrici

Potere d'interruzione nominale a 220/230 V
170 A
Potere d'interruzione nominale a 380/400 V
170 A
Potere d'interruzione nominale a 500 V
170 A
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V
120 A
Tensione nominale di isolamento (Ui)
690 V
Potere nominale di chiusura fino a 690 V (cos phi a IEC/EN 60947)
238 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
40 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
18 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
18 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 440 V
18 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V
18 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V
12 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
10 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 440 V
10 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 500 V
10 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 660 V, 690 V
8 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 110 V
35 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 220 V
35 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 60 V
35 A
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 240 V, 50 Hz
5.5 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz
10 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 440 V, 50 Hz
10.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 500 V, 50 Hz
12 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz
11 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 220/230 V, 50 Hz
2.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 240 V, 50 Hz
3 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 415 V, 50 Hz
5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 440 V, 50 Hz
5.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 500 V, 50 Hz
6 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 660/690 V, 50 Hz
6.5 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V

Compatibilità elettromagnetica

Disturbi emessi
Secondo la norma EN 60947-1
Immunità
Secondo la norma EN 60947-1

Features & functions

Numero di poli
3 poli

Informazioni generali

Applicazione
Contattori di potenza per motori
Connessione
Morsetti a vite
Grado di protezione
IP00
Durata meccanica
10.000.000 di manovre (comando in AC)
Massima frequenza di manovra
5000 operazioni meccaniche/ora (Comando in AC)
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Contattori
Protezione
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione contro il contatto diretto quando azionato dal lato anteriore (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
8000 V AC
Resistenza per polo
2.7 mΩ
Adatto per
Anche per motori con grado di efficienza IE3
Categoria d'uso
AC-3: Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento
AC-4: Motori a gabbia: avviamento, collegamento, inversione, Marcia a impulsi
AC-1: ACrichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza
Tipo di tensione
CA
Grandezza
FS2

Sistema elettromagnetico (bobina)

Tempo arco
10 ms
Tensione di diseccitazione
Comando in AC: 0,6 - 0,3 x UC, Funzionamento CA
Fattore di utilizzo
100 %
Tensione di eccitazione
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Potenza assorbita, inserzione, 50 Hz
52 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
Potenza assorbita, inserzione, 60 Hz
67 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz
7,1 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
2,1 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
Potenza assorbita, tenuta, 60 Hz
2,1 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
8,7 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
220 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
220 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
240 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
240 V
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - max
22 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - min
16 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - max
14 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - min
8 ms

Potenza nominale d'impiego

Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, monofase
2 HP
Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase
5 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase
3 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase
5 HP
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
10 HP
Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase
15 HP

Sicurezza

Isolamento sicuro
440 V AC, Tra bobina e contatti, Secondo EN 61140
440 V AC, Tra i contatti, Secondo EN 61140

Resistenza al corto circuito

Corrente nominale cortocircuito (nominale di base)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
125 A, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
125 A, CB max., SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 480 V)
125/70 A, Classe J, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
50/32 A, CB max., SCCR (UL/CSA)
10/100 kA, Fusibile, SCCR (UL/CSA)
10/65 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 600 V)
10/22 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
125/70 A, Classe J, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
10/100 kA, Fusibile, SCCR (UL/CSA)
50/32 A, CB max., SCCR (UL/CSA)
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 400 V
63 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 690 V
50 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 400 V
35 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 690 V
35 A gG/gL

Special Purpose Ratings

Valori nominali per scopi speciali dei valori nominali per scopi definiti
108 A, LRA 480 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conform. norma UL 1995, (UL/CSA)
18 A, FLA 480 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conform. norma UL 1995, (UL/CSA)
Valori nominali per scopi speciali del controllo ascensori
9,6 A, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
10 HP, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
3 HP, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
11 A, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
11 A, 200 V 60 Hz trifase, (UL/CSA)
3 CV, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
7.5 HP, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
11 A, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
Valori nominali per scopi speciali del controllo refrigerazione (solo CSA)
40 A, FLA 480 V 60 Hz trifase (CSA)
240 A, LRA 480 V 60 Hz trifase (CSA)
180 A, LRA 600 V 60 Hz trifase (CSA)
30 A, FLA 600 V 60 Hz trifase (CSA)
Valori nominali per scopi speciali del riscaldamento aria a resistenza
40 A, 600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
40 A, 480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
Valori nominali per scopi speciali delle lampade a incandescenza con tungsteno
40 A, 480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
40 A, 600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
Valori nominali per scopi speciali delle lampade a scarica elettrica ballast
40 A (480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase)
40 A (600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase)

Potere d'inserzione

Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
P300, comando in DC (UL/CSA)
A600, comando in corrente alternata (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico)
40 A, Potenza nominale di impiego massima del motore (UL/CSA)

Sezioni di collegamento

Grandezza vite
M5, Vite terminale, conduttori principali
M3.5, Vite terminale, Conduttori corrente di comando
Dimensione cacciavite
Morsetti a vite - Cacciavite standard 0.8 x 5.5/1 x 6 mm
2, Morsetto a vite, Cacciavite Pozidrive
Lunghezza di spelatura (conduttori corrente di comando)
10 mm
Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
10 mm
Capacità morsetti (pieno)
1 x (0,75 - 16) mm², conduttori principali
2 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori di comando (circuiti ausiliari)
2 x (0,75 - 10) mm², conduttori principali
1 x (0,75 - 4) mm², Conduttori corrente di comando
Sezioni di collegamento (a trefoli)
1 x 16 mm², conduttori principali
Coppia di serraggio
3,2 Nm, Morsetti a vite, conduttori principali
1,2 Nm, Morsetti a vite, Conduttori di comando (circuiti ausiliari)
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori di comando (circuiti ausiliari)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori di comando (circuiti ausiliari)
1 x (0,75 - 16) mm², conduttori principali
2 x (0,75 - 10) mm², conduttori principali
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
Tipo singolo 18 - 6, tipo doppio 18 - 8, Conduttori principali
18 - 14, Conduttori circuiti ausiliari

Esporta le caratteristiche del prodotto