Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

277285

Eaton Moeller® series DILM Contattore di potenza, 3 poli, 380 V 400 V 15 kW, 1 NC, 115 V 60 Hz, Comando in corrente alternata, Morsetti a bullone

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series DILM Contattore di potenza
Sigla catalogo
277285
EAN
4015082772857
Lunghezza/profondità del prodotto
97 mm
Altezza prodotto
85 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.428 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
IEC 60947-4-1
EN 60947-4-1
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14-05
VDE
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
IEC/EN 60947
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
VDE 0660
CSA
CE
UL
UL Category Control No.: NLDX
IEC/EN 60947-4-1
UL File No.: E29096
Note catalogo
Contatti secondo EN 50012
Codice modello
DILM32-01(115V60HZ)

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Resistenza agli urti
6,9 g, Contatto principale N/A, meccanico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 con montaggio su piano, Semionda 10 ms
5 g, Contatto ausiliario NC, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
5,3 g, Contatto ausiliario N/A, meccanico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 con montaggio su piano, Semionda 10 ms
10 g, Contatto principale NA, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
7 g, Contatto ausiliario NA, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
3,5 g, Contatto ausiliario N/C, meccanico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 con montaggio su piano, Semionda 10 ms

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Max. 2000 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Contatti

Numero di contatti principali (contatto NA)
3
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti ausiliari (normalmente chiuso) come contatto principale
0

Corrente termica convenzionale Ith

Corrente convenzionale termica ith (1 polo, chiuso)
90 A
Corrente convenzionale termica ith (3 poli, chiuso)
36 A
Corrente convenzionale termica ith a 55°C (3 poli, aperto)
42 A
Corrente convenzionale termica ith a 60°C (3 poli, aperto)
40 A
Corrente convenzionale termica ith di contatti principali (1 polo, aperto)
100 A

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
6.6 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
2.2 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
32 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
2.1 W

Dati elettrici

Potere d'interruzione nominale a 220/230 V
320 A
Potere d'interruzione nominale a 380/400 V
320 A
Potere d'interruzione nominale a 500 V
320 A
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V
180 A
Tensione nominale di isolamento (Ui)
690 V
Potere nominale di chiusura fino a 690 V (cos phi a IEC/EN 60947)
384 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
45 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
32 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
32 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 440 V
32 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V
32 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V
18 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
15 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 440 V
15 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 500 V
15 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 660 V, 690 V
12 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 110 V
40 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 220 V
40 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 60 V
40 A
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 240 V, 50 Hz
11 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
15 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz
19 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 440 V, 50 Hz
20 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 500 V, 50 Hz
23 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz
17 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 220/230 V, 50 Hz
4 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 240 V, 50 Hz
4.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 415 V, 50 Hz
7.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 440 V, 50 Hz
8 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 500 V, 50 Hz
9 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 660/690 V, 50 Hz
10 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V

Compatibilità elettromagnetica

Disturbi emessi
Secondo la norma EN 60947-1
Immunità
Secondo la norma EN 60947-1

Features & functions

Dotato di:
Contatto specchio
Numero di poli
3 poli

Informazioni generali

Applicazione
Contattori di potenza per motori
Connessione
Morsetti a vite
Grado di protezione
IP00
Durata meccanica
10.000.000 di manovre (comando in AC)
Massima frequenza di manovra
5000 operazioni meccaniche/ora (Comando in AC)
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Contattori
Protezione
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione contro il contatto diretto quando azionato dal lato anteriore (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
8000 V AC
Resistenza per polo
2.7 mΩ
Adatto per
Anche per motori con grado di efficienza IE3
Categoria d'uso
AC-1: Carico non induttivo o leggermente induttivo, forni a resistenza
AC-3: Motore a gabbia: avviamento, arresto durante il funzionamento
AC-4: Motori a gabbia: avviamento, inversione, marcia a impulsi
Tipo di tensione
CA
Grandezza
FS2

Sistema elettromagnetico (bobina)

Tempo arco
10 ms
Tensione di diseccitazione
Comando in AC: 0,6 - 0,3 x UC, Funzionamento CA
Fattore di utilizzo
100%
Tensione di eccitazione
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Potenza assorbita, inserzione, 50 Hz
52 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
Potenza assorbita, inserzione, 60 Hz
67 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz
2,1 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
7,1 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
Potenza assorbita, tenuta, 60 Hz
8,7 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
2,1 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
0 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
0 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
115 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
115 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
0 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
0 V
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - max
22 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - min
16 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - max
14 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - min
8 ms

Potenza nominale d'impiego

Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, monofase
2 HP
Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase
10 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase
5 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase
10 HP
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
20 HP
Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase
25 HP

Sicurezza

Isolamento sicuro
440 V AC, Tra bobina e contatti, Secondo EN 61140
440 V AC, tra i contatti, Secondo EN 61140

Resistenza al corto circuito

Corrente nominale cortocircuito (nominale di base)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
125 A, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
125 A, CB max., SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 480 V)
10/100 kA, Fusibile, SCCR (UL/CSA)
50/32 A, CB max., SCCR (UL/CSA)
10/65 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
125/70 A, Classe J, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 600 V)
125/125 A, Classe J, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
10/100 kA, Fusibile, SCCR (UL/CSA)
10/22 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
50/32 A, CB max., SCCR (UL/CSA)
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 400 V
125 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 690 V
63 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 400 V
63 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 690 V
35 A gG/gL

Special Purpose Ratings

Valori nominali per scopi speciali dei valori nominali per scopi definiti
32 A, FLA 480 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conform. norma UL 1995, (UL/CSA)
192 A, LRA 480 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conform. norma UL 1995, (UL/CSA)
Valori nominali per scopi speciali del controllo ascensori
7.5 HP, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
7.5 HP, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
27 A, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
22 A, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
25,3 A, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
22 A, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
20 CV, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
20 CV, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
Valori nominali per scopi speciali del controllo refrigerazione (solo CSA)
30 A, FLA 600 V 60 Hz trifase (CSA)
240 A, LRA 480 V 60 Hz trifase (CSA)
40 A, FLA 480 V 60 Hz trifase (CSA)
180 A, LRA 600 V 60 Hz trifase (CSA)
Valori nominali per scopi speciali del riscaldamento aria a resistenza
40 A, 480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
40 A, 600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
Valori nominali per scopi speciali delle lampade a incandescenza con tungsteno
40 A, 600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
40 A, 480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
Valori nominali per scopi speciali delle lampade a scarica elettrica ballast
40 A (600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase)
40 A (480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase)

Potere d'inserzione

Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
P300, comando in DC (UL/CSA)
A600, comando in corrente alternata (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico)
40 A, Potenza nominale di impiego massima del motore (UL/CSA)

Sezioni di collegamento

Grandezza vite
M3.5, Vite terminale, Conduttori corrente di comando
M5, Vite terminale, conduttori principali
Dimensione cacciavite
2, Morsetto a vite, Cacciavite Pozidrive
Morsetti a vite - Cacciavite standard 0.8 x 5.5/1 x 6 mm
Lunghezza di spelatura (conduttori corrente di comando)
10 mm
Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
10 mm
Capacità morsetti (pieno)
2 x (0,75 - 10) mm², conduttori principali
2 x (0,75 - 2,5) mm², conduttori corrente di comando
1 x (0,75 - 16) mm², conduttori principali
1 x (0,75 - 4) mm², Conduttori corrente di comando
Sezioni di collegamento (a trefoli)
1 x 16 mm², conduttori principali
Coppia di serraggio
3,2 Nm, Morsetti a vite, conduttori principali
1,2 Nm, morsetti a vite, conduttori corrente di comando
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
1 x (0,75 - 2,5) mm², conduttori corrente di comando
1 x (0,75 - 16) mm², conduttori principali
2 x (0,75 - 2,5) mm², conduttori corrente di comando
2 x (0,75 - 10) mm², conduttori principali
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
18 - 14, Conduttori circuiti ausiliari
Tipo singolo 18 - 6, tipo doppio 18 - 8, Conduttori principali

Esporta le caratteristiche del prodotto