Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

281405
CI-PKZ01-SVB

Eaton Moeller® series custodia in materiale isolante CI, per PKZ01, + con blocco lucchetti giallo

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series custodia in materiale isolante CI
Sigla catalogo
281405
EAN
4015082814052
Lunghezza/profondità del prodotto
130 mm
Altezza prodotto
158 mm
Larghezza prodotto
80 mm
Peso prodotto
0.3 kg
Certificazione/i
CE
Note catalogo
Non adatto a PKZM0…-PI / PKZM0…-SPI32
Codice modello
CI-PKZ01-SVB

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
10 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Materiale custodia
Termoplastico
Caratteristiche
Bloccabile in posizione 0
Dotato di:
Morsetto PE(N)
Setti sfondabili
2 x M20 (setti sfondabili per ingresso cavi sulla parte posteriore)
2 x M25 (setto sfondabile per ingresso cavo con filettatura sul fondo)
2 x M25 (setto sfondabile per ingr. cavo con filett. sulla parte sup.)
Specchio rigido con setti sfondabili di ingresso

Informazioni generali

Grado di protezione
IP65
NEMA Altro
Modello
In custodia
Categoria prodotto
Accessori
Adatto per
Arresto d’emergenza
Utilizzato con
PKZ01

Esporta le caratteristiche del prodotto