Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20

284004
Codice del modello: XMN140604M

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra di montaggio, +kit di montaggio, per NZM1, orizzontale, 4p, AxP=150x425 mm

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
284004
EAN
4015082840044
Lunghezza/profondità del prodotto
350 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
160 mm
Peso prodotto
1.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMN140604M

Delivery program

Modello
Altro
Colore
Acciaio inox

Technical Data - Mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
150 mm
Idoneo per larghezza della custodia
425 mm

Additional information

Numero RAL
0

Esporta le caratteristiche del prodotto