Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20

284263
Codice del modello: XSMMFB2004

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra di montaggio, +sezione kit di montaggio, fisso, MB posteriore, AxP=2000x425 mm

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
284263
EAN
4015082842635
Lunghezza/profondità del prodotto
1900 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
335 mm
Peso prodotto
19.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSMMFB2004

Delivery program

Modello
Altro
Colore
Acciaio inox

Technical Data - Mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm
Idoneo per larghezza della custodia
425 mm

Additional information

Numero RAL
0

Esporta le caratteristiche del prodotto