Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

289934
CI-PKZ01-X

Eaton Moeller® series custodia in materiale isolante CI, AxLxP=160x70x80mm, + area pretranciata 45 mm, per PKZ01

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series custodia in materiale isolante CI
Sigla catalogo
289934
EAN
4015082899349
Lunghezza/profondità del prodotto
116.5 mm
Altezza prodotto
158 mm
Larghezza prodotto
80 mm
Peso prodotto
0.34 kg
Conformità
CE
Note catalogo
Non adatto a PKZM0…-PI / PKZM0…-SPI32
Codice modello
CI-PKZ01-X

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
10 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Materiale custodia
Plastica
Dotato di:
Morsetto PE(N)
Funzioni
Custodia senza elemento frontale (da completare)CI/E-PKZ01-X...
Setti sfondabili
2 x M20 (setti sfondabili per ingresso cavi sulla parte posteriore)
2 x M25 (setto sfondabile per ingresso cavo con filettatura sul fondo)
Specchio rigido con setti sfondabili di ingresso
2 x M25 (setto sfondabile per ingr. cavo con filett. sulla parte sup.)

Informazioni generali

Grado di protezione
IP65
NEMA Altro
Modello
In custodia
Categoria prodotto
Accessori

Esporta le caratteristiche del prodotto