Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

289935
E-PKZ01-X

Eaton Moeller® series custodia in materiale isolante E-PKZ0, E-PKZ0, A x L x P = 129 x 90 x 115 mm, apertura da 45 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessori E-PKZ0 Accessori Eaton Moeller® series - Custodia in materiale isolante
Sigla catalogo
289935
EAN
4015082899356
Lunghezza/profondità del prodotto
115 mm
Altezza prodotto
129 mm
Larghezza prodotto
90 mm
Peso prodotto
0.34 kg
Conformità
CE
Codice modello
E-PKZ01-X

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W

Features & functions

Materiale custodia
Plastica
Dotato di:
Morsetto PE(N)
Funzioni
Custodia senza elemento frontale (da completare)CI/E-PKZ01-X...

Informazioni generali

Grado di protezione
IP65
NEMA Altro
Modello
Da incorporare
Categoria prodotto
Accessori

Esporta le caratteristiche del prodotto