Eaton Moeller® series blocco lucchetti CI, giallo, per alloggiamento di espansione/installazione con PKZ01+VHI
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series accessorio CI - Scatola in materiale isolante
|
| Sigla catalogo |
289980
|
| EAN |
4015082899806
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
158 mm
|
| Altezza prodotto |
80 mm
|
| Larghezza prodotto |
117 mm
|
| Peso prodotto |
0.345 kg
|
| Conformità |
CE
|
| Note catalogo |
Combinabile con CI-PKZ01-X ed E-PKZ01-X.
|
| Codice modello |
CI/E-PKZ01-XSVB-V
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Materiale custodia |
Plastica
|
| Caratteristiche |
Lucchettabile in posizione 0, in abbinamento a VHI-PKZ01
|
| Grado di protezione |
IP65
NEMA Altro |
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP65
|
| Modello |
In custodia
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Utilizzato con |
VHI-PKZ01
|