Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20

300399
Codice del modello: 02.0060D.10VG.HR.HC.E.P

Elementi filtranti di ricambio Eaton Easy-Fit, 02.0060 D.10VG.HR.HC.E.P, 10 VG, flanella in fibra di vetro (VG), nitrile, 2320 psi (160 bar), misura: 60

General specifications

Nome prodotto
Elemento filtrante di ricambio Eaton Easy-Fit
Sigla catalogo
300399
Lunghezza/profondità del prodotto
110 mm
Peso prodotto
0.22 kg
Conformità
ISO 4406:99
NAS 1638
Certificazione/i
ISO3968
ISO16889
ISO2942
ISO3724
ISO2941
ISO3723
ISO2943
Codice modello
02.0060D.10VG.HR.HC.E.P

Specifiche del prodotto

Tipo elemento filtrante
Elementi filtranti a pressione
Finezza filtrazione
10 VG
Tipo materiale filtrante
Flanella in fibra di vetro (VG)
Resistenza delta P
2320 psi (160 bar)
Materiale isolante
Nitrile
Grandezza nominale
60

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.