La foto è a scopo illustrativo
Download
Elementi filtranti a pressione Eaton 01.E, 01.E 360.80G.30.E.P.-, 80 G, maglia in filo di acciaio inox (G), 435 psi (30 bar), misura: 360
Nome prodotto |
Elemento filtrante a pressione Eaton 01.E
|
Sigla catalogo |
300704
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
310 mm
|
Peso prodotto |
0.68 kg
|
Conformità |
ISO 4406:99
NAS 1638 |
Certificazione/i |
ISO2941
ISO2942 ISO2943 ISO3723 ISO3724 ISO3968 ISO16889 |
Codice modello |
01.E360.80G.30.E.P.-
|
Tipo elemento filtrante |
Elementi filtranti a pressione
|
Finezza filtrazione |
80 G
|
Tipo materiale filtrante |
Maglia in filo di acciaio inox (G)
|
Resistenza delta P |
435 psi (30 bar)
|
Grandezza nominale |
360
|
Materiale isolante |
Nitrile
|