Scarica il documento () sui 20

300939
Codice del modello: ARC-NTFS-3M

Eaton Sistema di protezione da archi elettrici ARCON sistemi in BT Relè di protezione. Sensore di disturbo trip-free ARCON, lunghezza del collegamento 3 m

General specifications

Nome prodotto
Eaton Sistema di protezione da archi elettrici ARCON sistemi in BT Relè di protezione
Sigla catalogo
300939
EAN
9010238132696
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
20 mm
Larghezza prodotto
150 mm
Peso prodotto
0.29 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
ARC-NTFS-3M

Delivery program

Modello
Ingressi

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.