Scarica il documento () sui 20

300999
Codice del modello: XLNHSA10

Sistemi e quadri BT Eaton xEnergy Light, kit di montaggio per unità collegamento fusibili, copertura per varie sezioni, sezione L=1000 mm

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Sigla catalogo
300999
EAN
9010238138698
Lunghezza/profondità del prodotto
1050 mm
Altezza prodotto
200 mm
Larghezza prodotto
400 mm
Peso prodotto
8.36 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLNHSA10

Caratteristiche prodotto

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Staffa di supporto
Accessori
Materiale
zinco

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.