La foto è a scopo illustrativo
Download
Elementi filtranti di ricambio Eaton Easy-Fit, 05.9601.3VG.210.E.P.16, 3 VG, flanella in fibra di vetro (VG), nitrile, 3046 psi (210 bar), misura: 9601
Nome prodotto |
Elemento filtrante di ricambio Eaton Easy-Fit
|
Sigla catalogo |
301074
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
440 mm
|
Peso prodotto |
2.1 kg
|
Conformità |
ISO 4406:99
NAS 1638 |
Certificazione/i |
ISO3968
ISO3723 ISO2942 ISO16889 ISO2941 ISO3724 ISO2943 |
Codice modello |
05.9601.3VG.210.E.P.16
|
Finezza filtrazione |
3 VG
|
Tipo materiale filtrante |
Flanella in fibra di vetro (VG)
|
Resistenza delta P |
3046 psi (210 bar)
|
Materiale isolante |
Nitrile
|
Grandezza nominale |
9601
|