Scarica il documento () sui 20

303356
Codice del modello: HNB-C32/1N/003-A

Serie Eaton Moeller xPole - HNB RCBO - interruttore magnetotermico differenziale con protezione da sovraccorrenti. Interruttore magnetotermico-differenziale, 32 A, 30 mA, Caratt. di intervento dell'interruttore magnetotermicointerruttore magnetotermico: C, 1p+N, Caratt. d’intervento del dispositivo differenziale: A

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series xPole - HNB RCBO - interruttore magnetotermico differenziale con protezione da sovracorrente
Sigla catalogo
303356
EAN
9010238987357
Lunghezza/profondità del prodotto
75.5 mm
Altezza prodotto
84.5 mm
Larghezza prodotto
35 mm
Peso prodotto
0.203 kg
Conformità
RoHS conform
Note catalogo
Y7-236737 PKN6-32/1N/C/003-A-MW
Codice modello
HNB-C32/1N/003-A

Caratteristiche prodotto

Valore nominale intensità di corrente
32 A
Capacità corrente di sovratensione
0.25 kA
Tipo di tensione
CA
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
2
Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Corrente nominale
32 A
Profondità interna
69.5 mm
Classe di limitazione della corrente
3
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito (EN 60947-2)
0 kA
Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Valori nominali corrente di guasto
0.03 A
Numero di poli (protetti)
1
Numero di poli (totale)
2
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
230 V
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito (IEC 60947-2)
0 kA
Metodo di montaggio
Guida DIN
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4kV
Grado di protezione
IP20
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
Tipo corrente di dispersione
A
Caratteristica di rilascio
C
Classificazione frequenza
50 Hz
Tensione nominale di isolamento (Ui)
500 V
Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min
1 mm²
Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max
25 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min
1 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max
25 mm²
Capacità di apertura nominale in cortocircuito (EN 61009)
6 kA
Capacità di apertura nominale in cortocircuito (EN 61009-1)
6 kA
Caratteristica di disconnessione
Non ritardato

Esporta le caratteristiche del prodotto