Scarica il documento () sui 20

303774
Codice del modello: +IZM-M230AC-1

+IZM-M230AC-1. Azionamento motore, 208 - 240 V AC

General specifications

Nome prodotto
Eaton IZM32/IN32 azionamento motore
Sigla catalogo
303774
EAN
9010238192751
Lunghezza/profondità del prodotto
190.5 mm
Altezza prodotto
165.1 mm
Larghezza prodotto
177.8 mm
Peso prodotto
3.103 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
+IZM-M230AC-1

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
IZM63…
IN63…
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Estraibile
Range di funzionamento tensione di comando
208 - 240 V AC (50/60 Hz)
Caratteristiche speciali
In caso di ordine separato, è necessaria un'unità terminale secondaria IZM‐SEC‐… per il collegamento. Se necessario, ordinare separatamente.

Esporta le caratteristiche del prodotto

Istruzioni di installazione

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.