La foto è a scopo illustrativo
Download
+IZM-ST230AD-1. Sganciatore a lancio di corrente, 208 - 250 V AC / DC
| Nome prodotto |
Eaton IZM32/IN32 sganciatore a lancio di corrente
|
| Sigla catalogo |
303790
|
| EAN |
9010238192850
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
203.2 mm
|
| Altezza prodotto |
82.55 mm
|
| Larghezza prodotto |
146.05 mm
|
| Peso prodotto |
0.586 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
+IZM-ST230AD-1
|
| Utilizzato con |
IN20, 32,40, 63…
IZM20, 32, 40, 63… IZM63… IN63… |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Sganciatore di tensione
|
| Range di funzionamento tensione di comando |
208 - 240 V AC (50/60 Hz)
208 - 250 V DC |
| Tipo |
Accessorio
|
| Caratteristiche speciali |
In caso di ordine separato, è necessaria un'unità terminale secondaria IZM‐SEC‐… per il collegamento. Se necessario, ordinare separatamente.
|