La foto è a scopo illustrativo
Download
Elementi filtranti in linea Eaton 01.NL, 01.NL 100.6VG.HR.E.P, 6 VG, flanella in fibra di vetro (VG), nitrile, 232 psi (16 bar), misura: …100…
Nome prodotto |
Elemento filtrante in linea Eaton 01.NL
|
Sigla catalogo |
313670
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
250.2 mm
|
Peso prodotto |
0.25 kg
|
Conformità |
ISO 4406:99
NAS 1638 DIN 24550-3 |
Certificazione/i |
ISO2941
ISO2942 ISO2943 ISO3723 ISO3724 ISO3968 ISO16889 |
Codice modello |
01.NL100.6VG.HR.E.P.-
|
Tipo elemento filtrante |
Elementi filtranti in linea (DIN 24550-3)
|
Finezza filtrazione |
6 VG
|
Tipo materiale filtrante |
Flanella in fibra di vetro (VG)
|
Resistenza delta P |
232 psi (16 bar)
|
Materiale isolante |
Nitrile
|
Grandezza nominale |
100
|