La foto è a scopo illustrativo
Download
Elementi filtranti a pressione Eaton 01.E, 01.E 90.3VG.30.E.P.VA, 3 VG, flanella in fibra di vetro (VG), 435 psi (30 bar), misura: 90
Nome prodotto |
Elemento filtrante a pressione Eaton 01.E
|
Sigla catalogo |
315390
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
175 mm
|
Peso prodotto |
0.18 kg
|
Conformità |
ISO 4406:99
NAS 1638 |
Certificazione/i |
ISO2941
ISO2942 ISO2943 ISO3723 ISO3724 ISO3968 ISO16889 |
Codice modello |
01.E90.3VG.30.E.P.VA
|
Tipo elemento filtrante |
Elementi filtranti a pressione
|
Finezza filtrazione |
3 VG
|
Tipo materiale filtrante |
Flanella in fibra di vetro (VG)
|
Resistenza delta P |
435 psi (30 bar)
|
Grandezza nominale |
90
|
Materiale isolante |
Nitrile
|