Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

355NHG2B
Codice del modello: NH FUSE 355A 500V GG/GL SIZE 2

Fusibile Eaton Bussmann series NH a bassa tensione, aggancio sotto tensione, 500 V, 355A, 120 kAIC, indicatore combinato dello stato del fusibile, fusibile, collegamento a lama, classe C gL/gG, corpo quadrato con contatti a coltello, corpo in ceramica - 355NHG2B

General specifications

Nome prodotto
Fus. NH bas. ten Bussmann serie Eaton
Sigla catalogo
355NHG2B
EAN
5027590477475
UPC
051712626187
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
71 mm
Larghezza prodotto
54 mm
Peso prodotto
616.333 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Codice modello
NH FUSE 355A 500V GG/GL SIZE 2

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
355 A
Tensione nominale
500V
Tipo di tensione
CA
Potere di apertura
120 kA
Classe
Caratteristica d’intervento gG/gL
Frequenza nominale - min
45 Hz
Frequenza nominale - max
62 Hz

Product specifications

Dimensione fusibile
NH02
Agganci in metallo isolati (IMGL)
no

Accessori

Adatto per
Microinterruttore BVL50

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.