Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

355NHM3B

Cartuccia fusibile, bassa tensione, 355 A, AC 500 V, NH3, aM, IEC, indicatore doppio

Specifiche generali

Nome prodotto
Fus. NH bas. ten Bussmann serie Eaton
Sigla catalogo
355NHM3B
EAN
5027590477581
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
71 mm
Larghezza prodotto
76 mm
Peso prodotto
1140 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620

Accessori

Adatto per
Microinterruttore BVL50

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
355 A
Potere di apertura
120 kA
Classe
Classe gG/gL
Tensione nominale
500V
Tipo di tensione
CA

Caratteristiche prodotto

Dimensione fusibile
NH02
Agganci in metallo isolati (IMGL)
no

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.