Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

35NHG01B
NH FUSE 35A 500V GG/GL SIZE 01

Fusibile Eaton Bussmann series NH a bassa tensione, aggancio sotto tensione, 500 V, 35A, 120 kAIC, indicatore combinato dello stato del fusibile, fusibile, collegamento a lama, classe C gL/gG, corpo quadrato con contatti a coltello, corpo in - 35NHG01B

Specifiche generali

Nome prodotto
Fus. NH bas. ten Bussmann serie Eaton
Sigla catalogo
35NHG01B
EAN
5027590477895
UPC
051712625944
Lunghezza/profondità del prodotto
135 mm
Altezza prodotto
57.8 mm
Larghezza prodotto
29.55 mm
Peso prodotto
295 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Codice modello
NH FUSE 35A 500V GG/GL SIZE 01

Accessori

Adatto per
Microinterruttore 170H0235

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
35A
Potere di apertura
120 kA
Classe
Classe gG/gL
Frequenza nominale - max
62 Hz
Frequenza nominale - min
45 Hz
Tensione nominale
500V
Tipo di tensione
CA

Caratteristiche prodotto

Dimensione fusibile
NH01
Agganci in metallo isolati (IMGL)
no

Esporta le caratteristiche del prodotto