Cartuccia fusibile, bassa tensione, 35 A, AC 400 V, NH02, gL/gG, IEC, indicatore doppio, linguette di impugnatura sotto tensione
| Nome prodotto |
Fus. NH bas. ten Bussmann serie Eaton
|
| Sigla catalogo |
35NHG02B-400
|
| EAN |
5027590477956
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
150 mm
|
| Altezza prodotto |
63 mm
|
| Larghezza prodotto |
40 mm
|
| Peso prodotto |
427 g
|
| Conformità |
Conforme a RoHS
Con marchio CE |
| Certificazione/i |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
| Valore nominale intensità di corrente |
35A
|
| Tensione nominale |
400 V
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Potere di apertura |
120 kA
|
| Classe |
Classe gG/gL
|
| Frequenza nominale - min |
45 Hz
|
| Frequenza nominale - max |
62 Hz
|
| Dimensione fusibile |
NH02
|
| Agganci in metallo isolati (IMGL) |
no
|
| Adatto per |
Microinterruttore BVL50
|