Scarica il documento () sui 20

35NHG02BI-400

Cartuccia fusibile, bassa tensione, 35 A, AC 400 V, NH02, gL/gG, IEC, indicatore doppio, agganci isolati

General specifications

Nome prodotto
Fus. NH bas. ten Bussmann serie Eaton
Sigla catalogo
35NHG02BI-400
EAN
5027590477987
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
63 mm
Larghezza prodotto
40 mm
Peso prodotto
436.3333333 g
Conformità
Conforme a RoHS
Con marchio CE
Certificazione/i
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
35A
Tensione nominale
400 V
Tipo di tensione
CA
Potere di apertura
120 kA
Classe
Caratteristica d’intervento gG/gL
Frequenza nominale - min
45 Hz
Frequenza nominale - max
62 Hz

Product specifications

Dimensione fusibile
NH02
Agganci in metallo isolati (IMGL)

Accessori

Adatto per
Microinterruttore BVL50

Esporta le caratteristiche del prodotto