Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

35NHG02BI
Codice del modello: NH FUSE 35A 500V GL/GG SIZE 02

Cartuccia fusibile, bassa tensione, 35 A, AC 500 V, NH02, gL/gG, IEC, indicatore doppio, agganci isolati

General specifications

Nome prodotto
Fus. NH bas. ten Bussmann serie Eaton
Sigla catalogo
35NHG02BI
EAN
5027590477970
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
63 mm
Larghezza prodotto
39 mm
Peso prodotto
432.3333333 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
Con marchio CE
Certificazione/i
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Codice modello
NH FUSE 35A 500V GL/GG SIZE 02

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
35A
Tensione nominale
500V
Tipo di tensione
CA
Potere di apertura
120 kA
Classe
Caratteristica d’intervento gG/gL

Product specifications

Dimensione fusibile
NH01
Agganci in metallo isolati (IMGL)

Accessori

Adatto per
Microinterruttore 170H0235

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.